Riferimento del componente
Pinza per ruota dentata
Pinza | Componenti | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione
Task & Solution
- Automazione del trasporto di ruote dentate tra due macchine di lavorazione e goffratura ad aghi
- Utilizzo della pinza parallela a 2 griffe GEP5006IL con elevata forza di presa e meccanismo meccanico autobloccante
- Sicurezza: grazie a una protezione aggiuntiva con scanner laser, è possibile utilizzare sul cobot una pinza convenzionale con una forza maggiore.
- Semplice integrazione nell'interfaccia utente (HMI) di Universal Robots
- L'automazione parziale aumenta la produttività e solleva i dipendenti da un lavoro monotono
Componenti standard integrati